NLC-050-024D-06I-04QTP-00A
-
Ana Ünite
2701027
24 V DC Nanoline ana ünite. 6 dijital giriş ve 4 PNP dijital çıkış kanalı vardır. Üç adet I/O genişleme modülü kullanılarak ilave I/O kanalları eklenebilir. Opsiyonel haberleşme modülleri network veya seri bağlantı sağlar. Opsiyonel Operatör Paneli kullanıcı arayüzü sağlar. Programlama nanoNavigator ile yapılır.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Temel birim |
| Ürün gamı | Nanoline |
| Sistemin sınırları | |
| Bağlanabilir lokal bus cihazlarının sayısı | 3 |
| İşlevsellik | |
| Programlama aracı | nanoNavigator 1 veya 2 |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (I/O ve Haberleşme modülleri için enerji mevcuttur) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Bağlantı beslemesi | Vidalı bağlantı |
| Maks. akım tüketimi | 250 mA |
| Tipik akım tüketimi | 92 mA |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | Opsiyonel modül |
| Dijital: | |
| Giriş ismi | Dijital girişler |
| Giriş tanımlaması | EN 61131-2 tip 1 NPN/PNP |
| Giriş sayısı | 6 |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Giriş gerilimi | 24 V DC |
| Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | 0 V DC ... 5 V DC |
| Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 15 V DC ... 30 V DC |
| UIN'de nominal giriş akımı | 5 mA DC (On) |
| < 100 mA (Kapalı) | |
| Tipik tepki süresi | 60 µs (açık) |
| 70 µs (KAPALI) | |
| Dijital: | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Çıkış tanımı | PNP çıkışlar |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Çıkış sayısı | 4 |
| Koruma devresi | Kısa devre ve aşırı yük koruması |
| Çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Kanal başına maksimum çıkışı akımı | 500 mA |
| Modül / klemens başına maksimum çıkışı akımı | 2 A |
| Modül başına maksimum çıkışı akımı | 2 A |
| Nominal yük, endüktif | 12 VA ((1,2H)) |
| Nominal yük, lamba | 12 W |
| Nominal yük, omik | 12 W |
| Omik nominal yük ile maksimum işletme frekansı | 100 Hz |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Operatör Paneli | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 / COMBICON |
| RS-232 | |
| Bağlantı yöntemi | Slot 1 |
| USB | |
| Bağlantı yöntemi | Slot 1 |
| Real-Time Saat | |
| Bağlantı yöntemi | Slot 2 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 80,5 mm |
| Yükseklik | 103,5 mm |
| Derinlik | 60 mm |
| Renk | beyaz |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 90 % |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 90 % |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2701027 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DRA |
| Ürün Kodu | DRACAA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356325387 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 298,1 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 294,8 g |
| Gümrük tarife no | 85371098 |
| Menşe ülke | IN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122329 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
NLC-MOD-CAP - Kapatma başlığı 2701289
-
NLC-IO-06I-04QTP-01A - I/O genişleme modülü 2701072
-
NLC-IO-06I-04QTN-01A - I/O genişleme modülü 2701085
-
NLC-IO-03I-04QRD-05A - I/O genişleme modülü 2701328
-
NLC-IO-4AI - I/O genişleme modülü 2701098
-
NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Operatör paneli 2701137
-
NLC-OP1-MKT - Mounting kit 2701140
-
NLC-MOD-RS232 - nanoLC modülü 2701179
-
NLC-MOD-RS485 - Opsiyon modülü 2701182
-
NLC-MOD-USB - nanoLC modülü 2701195
-
NLC-MOD-RTC - Opsiyon modülü 2701153
-
NLC-COM-ENET-MB1 - Haberleşme modülü 2701124
-
NLC-COM-GSM - Haberleşme modülü 2701344
-
NLC-PC/SERIAL-CBL 2M - Kablo 2701234
-
NLC-PC/USB-CBL 2M - Kablo 2701247
Avantajlarınız
Temel birim dijital girişler, röle çıkışı ve yüksek hızlı sayaçlar dahil analog girişi, entegre etti
Bir operatör paneli bir seçenek olarak bir panelde uzaktan temel birimi entegre ya da monte edilebilir
Flow chart ve ladder chart seçenekli kullanışlı programlama dili
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018