OPT-60DC/ 24DC/ 5 - Minyatür solid-state röle
2982126

Geçmeli minyatür katı hal rölesi, güç katı hal rölesi, 1 N/O kontak, giriş: 60 V DC, çıkış: 3 - 33 V DC/5 A

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Titreşime ve darbeye dayanıklı
RT III koruma (su geçirmez)
Aşınmasız ve dayanıklı
AC çıkışta sıfır gerilim anahtarlama.
24 V DC / 5 A kadar güç değiştirilmesi
PCB'ye lehimlenebilir