REL-PR2-120AC/2X21
-
Tek röle
2903700
Güç kontaklı geçmeli yüksek güç rölesi, 2 enversör kontak, bobin gerilimi: 120 V AC
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Tek röle |
| Set içeriği | 2903280 RIF-4-RPT-LV-120AC/2X21 |
| 2903290 RIF-4-RSC-LV-120AC/2X21 | |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| Mekanik çalışma ömrü | yaklaşık 107 çevrim |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| İzolasyon | Ana izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Veri yönetimi durumu | |
| Son veri yönetimi tarihi | 01.04.2026 |
| Elektriksel çalışma ömrü | Diyagrama bkz |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 2,76 W |
| Test gerilimi (Bobin/kontak) | 2,5 kVrms (50 Hz, 1 dak., bobin/kontak) |
| Test gerilimi (Kontak/kontak) | 2,5 kVrms (50 Hz, 1 dk., kontak/kontak) |
| Test gerilimi (Enversör kontak/enversör kontak) | 2,5 kVrms (50 Hz, 1 dk., enversör kontak/enversör kontak) |
| Nominal izolasyon gerilimi | 250 V AC |
| Nominal darbe gerilimi | 4 kV |
| Bobin tarafı | |
| Nominal giriş gerilimi UN | 120 V AC |
| Giriş gerilim aralığı | 102 V AC ... 132 V AC (20 °C) |
| Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
| Sürücü ve fonksiyon | tek durumlu |
| UN'de tipik giriş akımı | 23 mA |
| Tipik tepki süresi | 5 ms ... 25 ms (faz ilişkisine bağlıdır) |
| Tipik bırakma süre aralığı | 5 ms ... 20 ms (faz ilişkisine bağlıdır) |
| Anahtarlama | |
| Kontak tipi | 2 enversör kontak |
| Şalter kontağı tipi | Tek kontak |
| Kontak malzemesi | AgNi |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 440 V AC |
| 250 V DC | |
| Minimum anahtarlama gerilimi | 10 V (24 mA'da) |
| Sürekli sınır akımı | 16 A |
| Maksimum kalkış akımı | 50 A (20 ms, N/O kontaklar) |
| Min. anahtarlama akımı | 10 mA (24 V) |
| Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 384 W (24 V DC için) |
| 124 W (48 V DC için) | |
| 108 W (60 V DC için) | |
| 52 W (110 V DC için) | |
| 70 W (220 V DC için) | |
| 4000 VA (250 V AC için) | |
| 4000 VA (At 440 V AC) | |
| Anahtarlama kapasitesi | 2 A (24 V'de, DC13) |
| 0,22 A (120 V'de, DC13) | |
| 0,11 A (250 V'de, DC13) | |
| 3 A (120 V'de, AC15) | |
| 1,5 A (240 V, AC15'te) | |
| Tek fazlı motor yükü | 800 W (230 V, AC3'te) |
| UL 508 uyarınca motor yükü | 1/3 HP, 120 V AC (N/O kontak) |
| 1/2 HP, 240 V AC (N/O kontak) | |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli bağlantı |
| Genişlik | 38,6 mm |
| Yükseklik | 36,1 mm |
| Derinlik | 45,5 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | RT I |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60664 |
| IEC 61810 |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2903700 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK6 |
| Ürün Kodu | DK6193 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356759120 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 82,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 82,6 g |
| Gümrük tarife no | 85364900 |
| Menşe ülke | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018