AB3/SS
-
Taşıyıcı parça
0800086
Taşıyıcı parça, malzeme: PA, montaj tipi: Direkt montaj, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Taşıyıcı parça |
| Kutup sayısı | 3,00 |
| Nominal akım IN | 0 A |
| Boyutlu çizim |
|
| Çap | 4,5 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Malzeme | PA |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
| Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Komponentler | silikon ve halojen içermez |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Montaj tipi | Direkt montaj |
| Ürün numarası | 0800086 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BE7 |
| Ürün Kodu | BE7113 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356613774 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 9,15 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 8,21 g |
| Gümrük tarife no | 85472000 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400607 |
| ECLASS-15.0 | 27400607 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001166 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0,055 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Nötr iletken rayı 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Nötr iletken rayı 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - Nötr barası 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - Nötr barası 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - Nötr barası 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - Nötr barası 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - Nötr barası 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - Nötr barası 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - Nötr barası 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - Nötr barası 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - Nötr barası 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - Nötr barası 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - Nötr barası 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - Nötr barası 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - Nötr barası 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 200MM 3X4,2 - DIN rayı 1554365
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - Nötr barası 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - Nötr barası 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Nötr barası 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - Nötr barası 0402006
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018