PLC-SC-EIK 1-SVN 24P
-
Solid-state röle modülü
2982579
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | PLC-INTERFACE |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| İzolasyon karakteristikleri: Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| İzolasyon | Ana izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | I |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Veri yönetimi durumu | |
| Son veri yönetimi tarihi | 15.09.2025 |
| Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 50 V DC |
| Nominal darbe gerilimi | 0,4 kV |
| Kontrol devresi | |
| Nominal giriş gerilimi UN | 8,2 V DC ±10 % |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; Bastırıcı diyot |
| Yüksüz gerilim | 8,2 V DC ±10 % |
| Anahtarlama noktası | ≥ 2,1 mA (İletken durumda) |
| ≤ 1,2 mA (Bloke durumda) | |
| yaklaşık 20 mA (kısa devre durumunda) | |
| yaklaşık 12 mA (Kablo kopması durumunda) | |
| Değişken histerisis | yaklaşık 0,2 mA |
| İç direnç | yaklaşık 1000 Ω |
| Kablo uzunluğu | < 30 m |
| Tanım | Sinyal çıkışı |
| Dijital çıkış tasarımı | elektronik |
| Nominal çıkış gerilimi | < 100 mV (İletken durumda) |
| UVN - UR; bloke durumda | |
| Çıkış gerilim aralığı | 3 V DC ... 33 V DC |
| Sürekli sınır akımı | 50 mA |
| İletim frekansı | yaklaşık 350 Hz |
| Maks. sürekli sınır akımındaki gerilim düşümü | < 1,5 V |
| Durum göstergesi | LED (yeşil) |
| Hata gösterimi | Kırmızı LED |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; Bastırıcı diyot |
| Tanım | Alarm çıkışı |
| Nominal çıkış gerilimi | 30 V DC |
| Çıkış gerilim aralığı | 3 V DC ... 33 V DC |
| Sürekli sınır akımı | 100 mA |
| Maks. sürekli sınır akımındaki gerilim düşümü | < 1,5 V |
| Hata gösterimi | Kırmızı LED |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; Bastırıcı diyot |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Tek yüksük) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN yüksük) | |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
| Sıkma torku | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 80 mm |
| Derinlik | 86 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 50178 |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2982579 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | 06 |
| Ürün Kodu | DK6215 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356094047 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 36 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 36 g |
| Gümrük tarife no | 85364190 |
| Menşe ülke | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018