PLC-OSP- 24DC/ 48DC/500/W - Solid-state röle modülü
2980649

Yaylı bağlantılı PLC elektronik enversör kontağı, NS 35/7,5 DIN rayına montaj için, giriş: 24 V DC, çıkış: 3-48 V DC/500 mA

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Titreşim ve şoklara dayanıklı
Aşınmasız ve yapışmayan kontak
Giriş ve çıkışta koruma devresi
300 V DC/1 A veya 24 V DC/10 A'e kadar DC voltaj çıkışlar
48 V DC/500 mA'ya kadar elektronik enversör kontak çıkışı
Durum göstergesi
Bitişik modülleri köprüleme imkanı