PLC-OSC- 5DC/ 24DC/100KHZ
-
Solid-state röle modülü
2902963
LED'li ve giriş ve çıkış devrelerinde koruma devresine sahip güç katı hal rölesi, iletim frekansı: 100 kHz, giriş: 5 V DC, çıkış: 4 V DC ... 30 V DC/50 mA
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Solid-state röle modülü |
| Ürün gamı | PLC-INTERFACE |
| Uygulama | 100 kHz giriş optokuplörü |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| İzolasyon karakteristikleri: Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| İzolasyon | Ana izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Veri yönetimi durumu | |
| Son veri yönetimi tarihi | 01.04.2026 |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,04 W |
| Test gerilimi (Giriş/çıkış) | 2,5 kVrms (50 Hz, 1 dk., giriş/çıkış) |
| Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 50 V DC |
| Nominal darbe gerilimi | 0,5 kV |
| Nominal giriş gerilimi UN | 5 V DC |
| UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,8 ... 1,2 |
| Giriş gerilim aralığı | 4 V DC ... 6 V DC |
| UN referanslı anahtarlama eşiği "0" sinyal | < 0,4 |
| UN referanslı anahtarlama eşiği "1" sinyal | > 0,8 |
| UN'de tipik giriş akımı | 7 mA |
| Tipik tepki süresi | 1,5 µs |
| Tipik kapama süresi | 2 µs |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Sarı LED |
| Koruma devresi | Polarite koruma |
| Aşırı gerilim koruması | |
| Aşırı gerilim koruma | > 14 V |
| İletim frekansı | 100 kHz |
| Çıkış verisi | |
| Kontak tipi | 1 N/A kontak |
| Dijital çıkış tasarımı | elektronik |
| Çıkış gerilim aralığı | 4 V DC ... 30 V DC |
| Sürekli sınır akımı | 50 mA |
| Pasif akım | 4,3 mA |
| Aşırı gerilim koruma | > 35 V |
| Maks. sürekli sınır akımındaki gerilim düşümü | < 0,5 V |
| Çıkış devresi | 3 iletken, toprak referanslı |
| Koruma devresi | Polarite koruma |
| Aşırı gerilim koruması | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Tek yüksük) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN yüksük) | |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
| Sıkma torku | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 80 mm |
| Derinlik | 86 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 75 °C |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 50178 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2902963 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK6 |
| Ürün Kodu | DK6235 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356702836 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 43,4 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 33,6 g |
| Gümrük tarife no | 85364900 |
| Menşe ülke | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
FBST 500-PLC BU - Uzun geçmeli köprü 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Uzun geçmeli köprü 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Tek geçmeli köprü 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Tek geçmeli köprü 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2967688
-
PLC-ESK GY - Güç klemensi 2966508
-
PLC-ATP BK - Ayırma plakası 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tornavida 1204517
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018