DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 3 - Solid state (katıhal) klemens
2941374

Güç katı hal röle modülü, giriş: 24 V DC, çıkış: 3 - 30 V DC/3 A, modül genişliği; 6,2 mm

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Tarak köprüler EB-DIK
Aktüatör versiyonu mevcuttur
Etiketleme ve kullanıcı dostu modüler terminal blokları ile montaj
24 V DC/10 A veys 240 V AC/800 mA'e kadar aşınmasız anahtarlama
Entegre çıkış koruma devresi
Durum göstergesi
Entegre giriş devresi
AC çıkışta sıfır gerilim anahtarlama.
2.5 kVrms'e kadar giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon