DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 10 - Solid state (katıhal) klemens
2964322

Kısa devreye dayanıklı DC gerilim çıkışlı güç katı hal röle klemensi, giriş: 24 V DC, çıkış: 8 V DC ... 33 V DC/10 A

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Aktüatör versiyonu mevcuttur
Tarak köprüler EB-DIK
Etiketleme ve kullanıcı dostu modüler terminal blokları ile montaj
24 V DC/10 A kadar aşınmasız anahtarlama
Entegre çıkış koruma devresi
AC çıkışta sıfır gerilim anahtarlama.
Durum göstergesi
2.5 kVrms'e kadar giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon
Entegre giriş devresi