DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 3 - Solid state (katıhal) klemens
2941387

Güç katı hal röle modülü, giriş: 12 V DC, çıkış: 3 - 30 V DC/3 A, modül genişliği; 6,2 mm

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Aktüatör versiyonu mevcuttur
Tarak köprüler EB-DIK
Etiketleme ve kullanıcı dostu modüler terminal blokları ile montaj
24 V DC/10 A veys 240 V AC/800 mA'e kadar aşınmasız anahtarlama
Entegre çıkış koruma devresi
Entegre giriş devresi
2.5 kVrms'e kadar giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon
Durum göstergesi
AC çıkışta sıfır gerilim anahtarlama.