DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ
-
Solid state (katıhal) klemens
2964283
LED'li ve giriş ve çıkış devrelerinde koruma devresine sahip giriş katı hal rölesi, iletim frekansı: 100 kHz, giriş: 24 V DC, çıkış: 4 ... 30 V DC/50 mA
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | EB 80-DIK... köprülerin DEK klemensleri içinde kullanılması: Ortan havasından nemin soğurulmasının yanı sıra yüksek sayıda DEK klemensi ve EB 80-DIK... köprüsü arasındaki istenmedik toleranslar, DEK muhafazasının genişlemesine (az miktarda) neden olabilir. EB 80-DIK... köprüleri kullanıldığında, önlem olarak, bunların yaklaşık 10 - 12 DEK klemensi sonrasında ayırılması ve bir sonraki DEK klemensine bunların yerine bir tel köprü yerleştirilmesi önerilir. |
| Ürün tipi | Solid-state röle modülü |
| Ürün gamı | DEK |
| Uygulama | 100 kHz giriş optokuplörü |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| İzolasyon | Ana izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Veri yönetimi durumu | |
| Son veri yönetimi tarihi | 01.04.2026 |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 3 mW |
| Test gerilimi (Giriş/çıkış) | 2,5 kV AC (Giriş/çıkış) |
| Nominal giriş gerilimi UN | 24 V DC |
| UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,8 ... 1,2 |
| Giriş gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| UN referanslı anahtarlama eşiği "0" sinyal | ≤ 0,4 |
| UN referanslı anahtarlama eşiği "1" sinyal | ≥ 0,8 |
| UN'de tipik giriş akımı | 6 mA |
| Tipik tepki süresi | 1,5 µs |
| Tipik kapama süresi | 2 µs |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Sarı LED |
| Koruma devresi | Polarite koruma; Polarite koruma diyodu |
| Aşırı gerilim koruması | |
| İletim frekansı | 100 kHz |
| Kontak tipi | 1 N/A kontak |
| Dijital çıkış tasarımı | elektronik |
| Çıkış gerilim aralığı | 4 V DC ... 30 V DC |
| Sürekli sınır akımı | 50 mA |
| Pasif akım | 4,3 mA |
| Maks. sürekli sınır akımındaki gerilim düşümü | ≤ 0,5 V DC |
| Çıkış devresi | 3 iletken, toprak referanslı |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; Bastırıcı diyot |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Sıkma torku | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 80 mm |
| Derinlik | 56 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60947-5-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2964283 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DK6 |
| Ürün Kodu | DK61A1 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918107413 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 21,4 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 18,172 g |
| Gümrük tarife no | 85364190 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS: ) |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 60be34a8-84a3-4e7f-9c73-345aef5db9d4 |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
EB 3- DIK RD - Tarak köprü 2716745
-
EB 4- DIK RD - Tarak köprü 2716758
-
EB 5- DIK RD - Tarak köprü 2716761
-
EB 10- DIK RD - Tarak köprü 2716774
-
EB 80- DIK RD - Tarak köprü 2715953
-
EB 5- DIK BU - Tarak köprü 2716677
-
EB 10- DIK BU - Tarak köprü 2716680
-
EB 80- DIK BU - Tarak köprü 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Ayırma plakası 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 5060935
-
DIKD 1,5 - Başlatıcı/aktüatör klemensi 2715979
Avantajlarınız
Parazit yoketme için giriş tarafında bir kapasitör vardır
100 kHz'e kadar sınır frekansı
PLC counter kartındaki sinyal girişlerini kapsar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018