Faydalı bilgiler
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
Soketler ve servis arayüzleri
VS-SI-SD-USA - Soket ara parçası
VS-SI-SD-USA
-
Soket ara parçası
1656521
Topraklama soketi, plastik, ABD için
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Soket
Ülke ID
ABD
Elektriksel özellikler
Nominal gerilim (III/3)
125 V
Nominal akım
15 A
Bağlantı verisi
Bağlantı yöntemi
Maça bağlantı
Malzeme teknik özellikleri
Malzeme Muhafaza
PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Koruma sınıf
IP20
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-10 °C ... 60 °C
Montaj
Montaj açıklaması
tüm montaj çerçeveleri için uygun
Ticari Veriler
Ürün numarası
1656521
Ambalaj birimi
1 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
AF7
Ürün Kodu
AF7EBX
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356029896
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
81,2 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
78,4 g
Gümrük tarife no
85366990
Menşe ülke
CZ
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 10.0
EC000450
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Onaylar
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.A*30.B.01102
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
3,862 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Aksesuarlar
VS-SI-BZ
-
Etiketler
1656660
UCT-EM (20X7)
-
Geçme etiketler
0801494
UC-EM (20X7)
-
Geçme etiketler
0825499
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı