Soketler ve servis arayüzleri
VS-SI-SD-GB - Soket ara parçası
VS-SI-SD-GB
-
Soket ara parçası
1656547
Topraklama soketi, plastik, İngiltere için
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Soket
Ülke ID
Büyük Britanya
Elektriksel özellikler
Nominal gerilim (III/3)
250 V
Nominal akım
13 A
Bağlantı verisi
Bağlantı yöntemi
Vidalı bağlantı
Malzeme teknik özellikleri
Malzeme Muhafaza
PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Koruma sınıf
IP20
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-10 °C ... 60 °C
Montaj
Montaj açıklaması
tüm montaj çerçeveleri için uygun
Ticari Veriler
Ürün numarası
1656547
Ambalaj birimi
1 pc
Satış Kodu
AF7
Ürün Kodu
AF7EBX
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356029919
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
77,9 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
74,9 g
Gümrük tarife no
85366990
Menşe ülke
CZ
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 10.0
EC000450
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Onaylar
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.A*30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Evet
Bilinen Muafiyetler Dahilinde
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
EU REACH SVHC
REACH Aday Madde Notu (CAS)
Lead
(CAS: 7439-92-1)
SCIP
029fa16e-3e7a-4c74-981f-01d80ec6f93a
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
3,863 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Aksesuarlar
VS-SI-BZ
-
Etiketler
1656660
UCT-EM (20X7)
-
Geçme etiketler
0801494
UC-EM (20X7)
-
Geçme etiketler
0825499
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı