Faydalı bilgiler
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
Soketler ve servis arayüzleri
VS-SI-SD-DE - Soket ara parçası
VS-SI-SD-DE
-
Soket ara parçası
1656505
Topraklama soketi, plastik, Almanya için
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Notlar
Genel
sarı LED ekranlı
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Soket
Ülke ID
Almanya
Elektriksel özellikler
Nominal gerilim (III/3)
250 V
Nominal akım
16 A
Bağlantı verisi
Bağlantı yöntemi
Vidalı bağlantı
Ölçüler
Boyutlu çizim
Genişlik
50,7 mm
Yükseklik
87,5 mm
Derinlik
67,9 mm
Malzeme teknik özellikleri
Malzeme Muhafaza
PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Koruma sınıf
IP20
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-10 °C ... 60 °C
Montaj
Montaj açıklaması
tüm montaj çerçeveleri için uygun
Ticari Veriler
Ürün numarası
1656505
Ambalaj birimi
1 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
AF7
Ürün Kodu
AF7EBX
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356029872
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
154 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
144,8 g
Gümrük tarife no
85366990
Menşe ülke
CZ
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 10.0
EC000450
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
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
EU REACH SVHC
REACH Aday Madde Notu (CAS)
%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
2,975 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı