EO-AB/UT/LED/15-USB-A/C
-
Soket
1494902
Soket, LED ekran ve entegre edilmiş USB, 1x tip A ve 1x tip C, 5 V/3 A (toplam), Pin konnektör yapısı tip AB 15A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, renk: gri, nom. gerilim: 125 V AC (60 Hz), nominal akım: 15 A, DIN ray veya doğrudan montaj, standartlar/yönetmelikler: UL 508, CSA C22.2 No. 14, Ülke markalaması: Kanada, ABD
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Ek olarak USB şarj cihazlarına veya harici güç kaynağı ünitelerine gerek yoktur
Doğrudan kontrol panosunda güvenilir USB güç kaynağı
Daha fazla operasyonel emniyet ve daha az kablo karmaşası
Entegre çözüm sayesinde daha hızlı kurulum
Modern uygulamalar için geleceğe hazır ekipman