EV-T2M3SOS - Altyapı şarj soketi için kepenk
1200676

CHARX connect modular, Tip 2, Altyapı şarj soketi için kepenk, Gen 2, Aksesuarlar, yuvarlak, Arkadan montaj, M5 diş, kendinden kilitleme mekanizmalı, altyapı şarj soketlerine takmak için, Logosuz, IEC 62196-2, IEC 61851-1, IEC 62196-1, Uyumlu koruma kapakları, Aksesuarlar altında bulunabilir.

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir
Soketinizin hava koşullarına ve vandalizme karşı güvenli şekilde korunması