PSD-S WIN STARTERKIT/UL
-
Kablosuz elemanlar
2701564
WIN kablosuz sinyal kulesi sistemi için başlangıç C-UL-US onaylı seti, bir antenli master, üç slave, dokuz sabit yanan LED (kırmızı, sarı, yeşil), üç bağlantı elemanı, entegre borulu üç montaj ayağı, yazılım CD'si, USB kablo (3 m), dört kauçuk ayak ve master'ın duvara montajı için montaj malzemelerinden oluşur
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Menzil arttırımı için her bir kablosuz elemana entegre edilen repeater
Mevcut sinyal kuleleri ek kablaj olmadan genişletilebilir
Diğer kablosuz uygulamalarla paralel çalıştırılabilir
50 kablosuz elemanın eş zamanlı algılanması
Hata mesajları e-posta ile gönderilebilir
300 m açık görüş hattına kadar kablosuz menzil