Bir WIN slave ile, bir PSD sinyal kulesinin durumu bir USB kablosu üzerinden bir PC'ye bağlı olan bir WIN master cihaza kablosuz olarak iletilebilir, WIN yazılımında gösterilip incelenebilir ve bir veritabanına depolanabilir.
PSD-S WIN SL/UL
-
Kablosuz elemanlar
2701565
WIN kablosuz sinyal kulesi sistemi oluşturmak veya genişletmek için C-UL-US onaylı slave, 24 V AC/DC, siyah
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Menzil arttırımı için her bir kablosuz elemana entegre edilen repeater
Mevcut sinyal kuleleri ek kablaj olmadan genişletilebilir
Diğer kablosuz uygulamalarla paralel çalıştırılabilir
50 kablosuz elemanın eş zamanlı algılanması
Hata mesajları e-posta ile gönderilebilir
300 m açık görüş hattına kadar kablosuz menzil