PSD-S AE V15/1 - Sesli eleman
2700140

Ses çıkış elemanı, 24 V DC, maksimum 50 adete kadar mp3 veya wav dosyalarını kaydedilebilir, maksimum 15 dosya kontrol edilebilir, siyah

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Sesli çıkış sayesinde çok dilde sinyal
50 adete kadar mp3 veya wav dosyaları kaydedilebilir
Ses seviyesi konfigürasyon yazılımı üzerinden ayarlanabilir
Ses seviyesi potansiyometre üzerinden ayarlanabilir
Ses seviyesi iki adete kadar kontrol kablosu kullanılarak düşürülebilir.
Maksimum ses şiddeti seviyesi 88 dB(A)
Koruma derecesi: IP65, monte edilmiş durumda iken