Sesli sinyal modüler sinyal kulesinin bir bileşeni olarak tasarlanmıştır. Gereksinimlerinize uygun olarak bir sinyal kulesi kombinasyonlu beş sinyal elemanı içerebilir. Beş optik sinyal veya dört optik ve bir sesli sinyal elemanı kullanabilirsiniz. Üst eleman olarak yalnız sesli sinyal elemanı kullanın. Bayonet kilitleme sistemi elemanlar arasındaki mekanik ve elektriksel bağlantıyı sağlar. Yaylı veya vidalı bağlantı elemanları sinyal kulesinin elektriksel bağlantısı için kullanılabilir. Sinyal kulesinin montajında tabana vey boruya montaj elemanları kullanılabilir. Lütfen, PSD-S sinyal kulelerinin (70 mm çap) PSD-S 50 sinyal kuleleri (50 mm çap) ile mekanik olarak uyumlu olmadığını dikkate alın.
PSD-S AE BM2-1 85DB
-
Sesli eleman
2700136
Siren elemanı, sürekli/pals tonu, 24 V AC/DC, maks. 85 dB(A), siyah
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Duruma göre çoklu-tonlu siren sinyali
Ses fonksiyonu DIP anahtarlarla ayarlanabilir
Koruma derecesi: IP65, monte edilmiş durumda iken