TBIO 2,5 I - Sensör/aktüatör klemensi
3246749

kesit alanı
bağlantı yöntemi
gerilim Piktogram

Sensör/aktüatör klemensi, üst kat sinyal geçişi için köprülenebilir, alt katlar tarak köprülerle potansiyel dağıtımı için, nom. gerilim: 250 V, Termal sürekli akım Ith: 20 A, bağlantı sayısı: 3, pin sayısı: 3, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: koyu gri

Ürün Ayrıntıları