SAC-6P-M8MS/7,0-PUR/M8FSSH OBS
-
Sensör/aktüatör kablosu
1421854
Sensör/aktüatör kablosu, 6-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, ekranlı, Fiş düz M8, kodlama: A, açık Dişi düz M8, kablo uzunluğu: 7 m, PATG'siz
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Sensör/aktüatör kablosu |
| Uygulama | Standart |
| Kutup sayısı | 6 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | evet |
| Kodlama | A |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
| Sızdırmaz malzeme | NBR |
| Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
| Kontak malzemesi | CuZn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
| Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Nominal akım IN | 1,5 A |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz M8 |
| Kutup sayısı | 6 |
| Kodlama tipi | A |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Dişi düz M8 |
| Kutup sayısı | 6 |
| Kablo uzunluğu | 7 m |
| PUR halojensiz siyah [PUR] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 34 kg/km |
| Kutup sayısı | 6 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | PUR halojensiz siyah [PUR] |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 18x 0,10 mm |
| AWG sinyal hattı | 26 |
| Kablo kesiti | 6x 0,14 mm² (Sinyal hattı) |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1 mm ±0,05 mm |
| Dış kablo çapı | 5,2 mm |
| 5,20 mm | |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | siyah-gri RAL 7021 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Tek tel, renk | kahverengi, beyaz, siyah, mavi, gri, pembe |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 52 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 52 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 10000000, Eğilme yarıçapı: 52 mm, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 10 m/s² |
| Dinamik yük kapasitesi (burulma) | Torsiyon: ±180 °/m, Burulma döngüleri: ≥5000000, Burulma frekansı: 35 çevrim/dk. |
| Halojensiz | DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun |
| Ateşe dayanıklılık | DIN UL-Style 20549'a uygun |
| Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1'e uygun olarak |
| Diğer direnç | Asid, alkalin çözeltileri ve solventlere yüksek dayanım |
| hidroliz ve mikrop dayanımlı | |
| kısmi UV-dayanımlı (DIN EN ISO 4892-2-A ile uyumlu) | |
| Önemli özellikler | esnek kablo kondüitine uygun |
| silikon içermez | |
| Boya ve cila kaplamasını önleyen maddeler içermez | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -5 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, sabit montaj) | -25 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, esnek montaj) | -5 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
| M8 | |
| Standart tanımlama | M8 fiş konnektör |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-104 |
| Ürün numarası | 1421854 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 100 pc |
| Ürün Kodu | AF1BNA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626284590 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 270,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 270,5 g |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
Uyumlu Ürünler
-
-
UCT-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kablo etiketi 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Koruyucu adaptör 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Koruyucu hortum 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Koruyucu hortum 3240839
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Yan keski 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Soyma aleti 1212757
-
WIREFOX SAC - Soyma aleti 1212623
-
WIREFOX 10 - Soyma aleti 1212150
-
TSD 02 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Aletler 1208461
Avantajlarınız
Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Güvenli sinyal aktarımı - elektromanyetik girişimli ortamlarda 360° ekranlama
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018