PR1-BSP3/2X21
-
Röle tabanı
2833534
PR1... röle tabanı, minyatür güç röleleri veya 1 veya 2 enversör kontak bulunan minyatür anahtarlama röleleri veya aynı tasarıma sahip katı hal röleleri için, 1/3-katlı versiyon, Yaylı bağlantılar, giriş/girişim bastırıcı modüller için geçmeli opsiyon
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Röle versiyonu |
| Nominal gerilim UN | 300 V AC/DC |
| Nominal akım IN | 10 A |
| Giriş tarafı | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 16 |
| Çıkış tarafı | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 16 |
| Genişlik | 16 mm |
| Yükseklik | 97 mm |
| Derinlik Sabitleme mandalı | 72 mm (EL1-P16) |
| 80 mm (EL1-P25) |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 85 °C |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2833534 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK6 |
| Ürün Kodu | DK6322 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918933784 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 55 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 45,84 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | IT |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122335 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
REL-MR- 24DC/21HC - Tek röle 2961312
-
REL-MR- 48DC/21HC - Tek röle 2834821
-
REL-MR- 60DC/21HC - Tek röle 2961325
-
REL-MR-110DC/21HC - Tek röle 2961338
-
REL-MR- 24AC/21HC - Tek röle 2961406
-
REL-MR-120AC/21HC - Tek röle 2961419
-
REL-MR-230AC/21HC - Tek röle 2961422
-
REL-MR- 24DC/21HC AU - Tek röle 2961545
-
REL-MR-110DC/21HC AU - Tek röle 2961561
-
REL-MR- 24AC/21HC AU - Tek röle 2961503
-
REL-MR-120AC/21HC AU - Tek röle 2961516
-
REL-MR-230AC/21HC AU - Tek röle 2961529
-
REL-MR- 12DC/21-21 - Tek röle 2961257
-
REL-MR- 24DC/21-21 - Tek röle 2961192
-
REL-MR- 48DC/21-21 - Tek röle 2834834
-
REL-MR- 60DC/21-21 - Tek röle 2961273
-
REL-MR-110DC/21-21 - Tek röle 2961202
-
REL-MR- 24AC/21-21 - Tek röle 2961435
-
REL-MR-120AC/21-21 - Tek röle 2961448
-
REL-MR-230AC/21-21 - Tek röle 2961451
-
REL-MR- 12DC/21-21AU - Tek röle 2961299
-
REL-MR- 24DC/21-21AU - Tek röle 2961215
-
REL-MR- 48DC/21-21AU - Tek röle 2834847
-
REL-MR- 60DC/21-21AU - Tek röle 2961286
-
REL-MR-110DC/21-21AU - Tek röle 2961228
-
REL-MR- 24AC/21-21AU - Tek röle 2961464
-
REL-MR-120AC/21-21AU - Tek röle 2961477
-
REL-MR-230AC/21-21AU - Tek röle 2961480
-
REL-MR- 24DC/1IC - Tek röle 2961341
-
REL-MR- 24DC/21HC/MS - Tek röle 2987888
-
REL-MR- 24AC/21HC/MS - Tek röle 2987891
-
REL-MR-120AC/21HC/MS - Tek röle 2987901
-
REL-MR-230AC/21HC/MS - Tek röle 2987914
-
REL-MR- 24DC/21HC AU/MS - Tek röle 2987927
-
REL-MR-230AC/21HC AU/MS - Tek röle 2987930
-
REL-MR- 24DC/21-21/MS - Tek röle 2987943
-
REL-MR- 24AC/21-21/MS - Tek röle 2987956
-
REL-MR-120AC/21-21/MS - Tek röle 2987969
-
REL-MR-230AC/21-21/MS - Tek röle 2987972
-
REL-MR- 24DC/21-21AU/MS - Tek röle 2987985
-
REL-MR-230AC/21-21AU/MS - Tek röle 2987998
-
LDP- 12- 24DC - Geçmeli modül 2833657
-
LDP- 48- 60DC - Geçmeli modül 2833660
-
LDP-110DC - Geçmeli modül 2833673
-
LV- 12- 24UC - Geçmeli modül 2833712
-
LV-120-230AC/110DC - Geçmeli modül 2833738
-
V-120-230UC - Geçmeli modül 2833880
-
RC-120-230UC - Geçmeli modül 2833767
-
MP 1 - Etiketler 2833631
-
EML (15X6)R YE - Etiket 0819288
Avantajlarınız
1- veya 2-enversör kontak rölesi veya katı hal röleleri ile birleştirme için röle tabanı ürün gamı
Etiketleme alanı ve röle çıkarma işlevi olan röle sabitleme parçası
Plug-in giriş / gürültü bastırma modülleri
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018