DEK-REL-G24/21 - Röle modülü
2964500

Röle klemensi, lehimli minyatür güç rölesi bulunan, kontaklar (AgSnO): Orta - büyük ölçekli yükler, 1 enversör kontak, giriş gerilimi 24 V DC, NS 35/7,5'e montaj için, klemens genişliği 6,2 mm

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Daha az kablolama, EB-DIK ekleme köprülerin kullanımı sayesinde
Sadece 6.2 mm genişlik
Kadmiyum içermeyen röle kontakları
Kablajın enversör kontak, N/O kontak veya N/c kontak aracılığıyla yapılabilmesi sayesinde düşük depolama gereksinimi
250 V AC / 6 A Yüksek anahtarlama gücü
DIN EN 50178'e uygun güvenli izolasyon (VDE 0160)
IP67 koruma rölesi ile gövde
Anahtarlama durumunu gösteren LED
Girişle çıkış arasında 4 kV elektriksel izolasyon,