DEK-REL- 5/O/1 - Röle modülü
2941170

Klemens tipi röle, içten lehimli minyatür röleler, kontak (AgNi+Au): küçük ve orta yükler, 1 N/A kontak, 5 V AC/DC giriş gerilimi, NS 35/7.5 üzerine montaj, terminal genişliği 6.2 mm, döndürülmüş tasarım

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

N terminal blok olarak azalan maliyetler artık gerekli değildir
73 %'e kadar daha fazla alan,
Kablolama, en az indirgenmiştir
Entegre giriş devresi
1 mA ila 5 A sürekli akım gelen evrensel uygulamalar için sabit altın kaplama 2 kat temas
Giriş ve çıkış arasında 2 kVrms elektriksel izolasyon