DEK-REL- 24/I/1 - Röle modülü
2940171

Klemens tipi röle, içten lehimli minyatür röleler, kontak (AgNi+Au): küçük ve orta yükler, 1 N/A kontak, 24 V AC/DC giriş gerilimi, NS 35/7.5 üzerine montaj, terminal genişliği 6.2 mm

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

N terminal blok olarak azalan maliyetler artık gerekli değildir
73 %'e kadar daha fazla alan,
Kablolama, en az indirgenmiştir
1 mA ila 5 A sürekli akım gelen evrensel uygulamalar için sabit altın kaplama 2 kat temas
Giriş ve çıkış arasında 2 kVrms elektriksel izolasyon
Entegre giriş devresi