Faydalı bilgiler
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
Endüstriyel Yapay Zekâ
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
VLC-RTM-P - Lisans
VLC-RTM-P
-
Lisans
5603720
Paralel port anahtarlı VLC Runtime
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Programlama
Sistem özellikleri
Yazılımın kullanım amacı
VLC kontrolörler için mühendislik yazılımı
İşlevsellik
Temel fonksiyonlar
Akış diyagramı ve RLL editörleri ile programlama
Röle Ladder Lojiği Programlama, IEC-61131-3 tabanlı, geliştirilmiş akış diyagramı
Boolean ve bit çalışma
Matematiksel fonksiyonlar
String fonksiyonlar
Realtime'da TCP/IP üzerinden Berkeley soketleri.
Entegre motion:
OPC server üzerinden haberleşme, DDE server ve Ethernet peer-to-peer
Broad I/O sürücü desteği
HMI özellik ve opsiyonları
Sistem gereksinimleri
İşletme ekipmanı
Klavye, fare
İşletim sistemi
Windows® 2000 Pro
Windows® XP Pro
İşlemci
Min. Pentium 4 / Celeron 1 GHz
Sabit disk hafızası
min. 100 Mbyte (Komple montaj için)
Ana hafıza
500 Mbyte
Arabirimler
Lisans dongle'ı için paralel arayüz veya USB port
Desteklenen diller
İngilizce
Optik sürücü
CD-ROM
Ekran çözünürlüğü
800 x 600 (1024 x 768)
Ticari Veriler
Ürün numarası
5603720
Ambalaj birimi
1 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
DRA
Ürün Kodu
DRACBC
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918992330
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
453 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
453 g
Gümrük tarife no
85234910
Menşe ülke
US
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27242501
ETIM
ETIM 9.0
EC000809
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43233600