ürün grubu COMBICON Connectors S
kesit alanı 1 mm2
pin aralığı 3,81 mm
bağlantı yöntemi Krimp bağlantı
ambalaj tipi karton ambalajlı
PCB konnektörü, nominal kesit: 1 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 10, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 10, bağlantı sayısı: 10, ürün gamı: MCC 1/..-STZ, pin aralığı: 3,81 mm, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, geçmeli sitemi: COMBICON MC 1,5, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı, Akım [A] ve iletken kesit alanına [mm2] sahip denk gelen dişi crimp kontaklar: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)