BCP-381-10 BK - PCB konnektörü
5452203

ürün grubu COMBICON Connectors S
kesit alanı 1,5 mm2
pin aralığı 3,81 mm
bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
vida başlı yapı Yarıklı
ambalaj tipi karton ambalajlı

PCB konnektörü, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 10, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 10, bağlantı sayısı: 10, ürün gamı: BCP, pin aralığı: 3,81 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, geçmeli sitemi: BASICLINE 1,5, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır