NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC-RD
-
Patch kablosu
1697685
Patch kablosu, Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A, 8-kutup, LSZH, kırmızı, Fiş düz RJ45 / IP20, açık Fiş düz RJ45 / IP20, kablo uzunluğu: 12,5 m
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Ofis, bina ve korumalı endüstriyel uygulamalar için mükemmel (ör. kontrol panolarında)
CE, UL, WEEE ve EAC ile dünya çapında onaylı
Güvenilir sigorta klipsi koruması ile güvenli bağlantı ve bağlantı kesme
360° ekranlama sayesinde ideal elektromanyetik uyumluluk özelliği
PoE++ ile eş zamanlı güç aktarımı
10 Gbps (CAT6A)'ye kadar geleceğe hazır yüksek hızlı veri iletimi