NBC-R4ACT-R4ACT-PN4/.../... - Patch kablosu
1247630

Patch kablosu, PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-kutup, Fiş üst RJ45 / IP20, açık Fiş üst RJ45 / IP20, kablo uzunluğu: Serbest giriş (0,2 m ... 100,0 m)

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Kompakt açı
Endüstriyel uygulamalar için mükemmel
CE, UL, WEEE ve EAC ile dünya çapında onaylı
Güvenilir sigorta klipsi koruması ile güvenli bağlantı ve bağlantı kesme
360° ekranlama sayesinde ideal elektromanyetik uyumluluk özelliği
PoE++ ile eş zamanlı güç aktarımı
Güçlü kalıplama sayesinde darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
100 Mbps'ye (CAT5) kadar yüksek veri iletim hızı