NBC-R4ACS-R4ACL-PN4/.../...
-
Patch kablosu
1247633
Patch kablosu (100 Mbps), Fiş düz RJ45 / IP20, açık Fiş Sol RJ45 / IP20, kablo uzunluğu: Boş giriş (0.5 … 90 m)
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
| Ürün gamı | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | I |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| İletim hızı | 100 Mbps |
| İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5 |
| Muhafaza malzemesi | PP |
| Kontak malzemesi | CuSn6 |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
| Genişlik | 35 mm |
| Yükseklik | 14,8 mm |
| Uzunluk | 35,3 mm |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı yöntemi | Pierce bağlantı |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Pierce bağlantı |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz RJ45 / IP20 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | evet |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Fiş Sol RJ45 / IP20 |
| Kutup sayısı | 8 |
| Ekranlı | evet |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Kablo uzunluğu | Boş giriş (0.5 … 90 m) |
| PROFINET PVC çok telli CAT5 [93B] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Ekranlı | evet |
| UL AWM Tipi | 21695 (80 °C / 600 V) |
| Kablo tipi | PROFINET PVC çok telli CAT5 |
| Kablo tipi (kısaltma) | 93B |
| Sinyal tipi/kategorisi | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps | |
| Kablo yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Dış kablo çapı | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PVC |
| Dış kılıf, renk | yeşil RAL 6018 |
| Malzeme, iç kılıf | PVC |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| AWG sinyal hattı | 22 |
| Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
| Kablo izolasyon malzemesi | PE |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,5 mm ±0,1 mm |
| Tek tel, renk | beyaz, sarı, mavi, turuncu |
| Genel bükülme | Star quad |
| Ekranlama | Alüminyum kaplı folyo, kalaylı bakır ile örülmüş ekran |
| Optik ekran kapama | 85 % |
| Nominal gerilim, kablo | ≤ 600 V |
| Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
| Kablo izolasyon direnci | ≥ 5 GΩ*km |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
| Döngü direnci | ≤ 120,00 Ω/km |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
| Yağa dayanıklılık | UL 2256'ya göre OIL RES I |
| Ateşe dayanıklılık | UL 1581, Bölüm 1060 ve UL 2556, Bölüm 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, Bölüm 1100 ve UL 2556, Bölüm 9.1 (HFT/FT2) | |
| Diğer direnç | UV dayanımlı (UL 1581, Bölüm 1200 uyarınca) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -10 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) |
| -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) | |
| PROFINET bağlama zinciri CAT5 [93C] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Ekranlı | evet |
| UL AWM Tipi | 20233 (80°C/300 V) |
| Kablo tipi | PROFINET bağlama zinciri CAT5 |
| Kablo tipi (kısaltma) | 93C |
| Sinyal tipi/kategorisi | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps | |
| Kablo yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Dış kablo çapı | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | yeşil RAL 6018 |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| AWG sinyal hattı | 22 |
| Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
| Kablo izolasyon malzemesi | PE |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Tek tel, renk | beyaz, sarı, mavi, turuncu |
| Genel bükülme | Star quad |
| Ekranlama | Alüminyum kaplı folyo, kalaylı bakır ile örülmüş ekran |
| Optik ekran kapama | 85 % |
| Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V |
| Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
| Kablo izolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±15 Ω (1 ... 100 MHz'de) |
| Döngü direnci | ≤ 120,00 Ω/km |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 7,5 x D |
| Eğilme çevrim sayısı | 3000000 |
| Eğilme yarıçapı | 200 mm |
| Travers yolu | 10 m |
| Travers oranı | 4 m/s |
| Hızlanma | 4 m/s² |
| Torsiyon kuvveti | ± 30 °/m |
| Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
| Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-404 uyarınca |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
| UN ECE-R 118.03 standardına uygun olarak | |
| CSA C 22.2 No. 210-FT1 uyarınca | |
| Diğer direnç | UV dayanımlı |
| Önemli özellikler | esnek kablo kondüitine uygun |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) |
| -40 °C ... 70 °C (kablo, sabit montaj) | |
| Sercos III [93K] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Ekranlı | evet |
| UL AWM Tipi | 21694 (60 °C / 600 V) |
| Kablo ağırlığı | 68 kg/km |
| Kablo tipi | Sercos III |
| Kablo tipi (kısaltma) | 93K |
| Sinyal tipi/kategorisi | Sercos CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| Kablo yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Dış kablo çapı | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PVC |
| Dış kılıf, renk | sinyal kırmızı RAL 3020 |
| Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 0,90 mm |
| Malzeme, iç kılıf | PVC |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,25 mm |
| AWG sinyal hattı | 22 |
| Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
| Kablo izolasyon malzemesi | PE |
| İzolasyon dahil kablo çapı | yaklaşık 1,55 mm |
| Tek tel, renk | beyaz, sarı, mavi, turuncu |
| Çift ekranlama tipi | Alüminyum poliyester folyo |
| Genel bükülme | Star quad |
| Ekranlama | Kalay kaplı bakır tellerden oluşan örgülü ekran |
| Nominal gerilim, kablo | 600 V |
| Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
| Kablo direnci | ≤ 120 Ω/km |
| Kablo izolasyon direnci | ≥ 0,5 GΩ*km |
| Kuplaj direnci | ≤ 20,00 mΩ/m (10 Hz'de) |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz'de) |
| Sinyal runtime | 5,3 ns/m |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 3 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 7 x D |
| Yağa dayanıklılık | Yağa sınırlı dayanım |
| Ateşe dayanıklılık | UL 1685'e uygun (CSA FT 4) |
| Diğer direnç | UV dayanımlı (UL 1581, Bölüm 1200 uyarınca) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) |
| -40 °C ... 70 °C (kablo, sabit montaj) | |
| PROFINET çok telli CAT5 [93M] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Ekranlı | evet |
| UL AWM Tipi | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Kablo tipi | PROFINET çok telli CAT5 |
| Kablo tipi (kısaltma) | 93M |
| Sinyal tipi/kategorisi | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps | |
| Kablo yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Dış kablo çapı | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | yeşil RAL 6018 |
| Malzeme, iç kılıf | PVC |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| AWG sinyal hattı | 22 |
| Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
| Kablo izolasyon malzemesi | PE |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,56 mm ±0,05 mm |
| Tek tel, renk | beyaz, sarı, mavi, turuncu |
| Genel bükülme | Star quad |
| Ekranlama | Alüminyum kaplı folyo, kalaylı bakır ile örülmüş ekran |
| Optik ekran kapama | 85 % |
| Nominal gerilim, kablo | ≤ 100 V |
| Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
| Kablo izolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz'de) |
| Döngü direnci | ≤ 120,00 Ω/km |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
| Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
| Ateşe dayanıklılık | CSA C 22.2 No. 210-FT1 uyarınca |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
| -40 °C ... 80 °C | |
| PROFINET robot CAT5 [93R] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Ekranlı | evet |
| UL AWM Tipi | 20233 (80°C/300 V) |
| Kablo ağırlığı | 55 kg/km |
| Kablo tipi | PROFINET robot CAT5 |
| Kablo tipi (kısaltma) | 93R |
| Sinyal tipi/kategorisi | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps | |
| Kablo yapısı | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
| Dış kablo çapı | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | yeşil RAL 6018 |
| Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 1,00 mm |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 19x 0,15 mm |
| AWG sinyal hattı | 22 |
| Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
| Kablo izolasyon malzemesi | Köpüklü PE |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,5 mm |
| Tek tel, renk | beyaz, sarı, mavi, turuncu |
| Genel bükülme | Star quad |
| Ekranlama | Kalay kaplı bakır tellerden oluşan örgülü ekran |
| Optik ekran kapama | 85 % |
| Nominal gerilim, kablo | 300 V |
| Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
| Kablo izolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
| Döngü direnci | ≤ 120,00 Ω/km |
| Sinyal runtime | 4,8 ns/m |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
| Torsiyon kuvveti | ± 180 °/m |
| Burulma döngüleri | 1000000 |
| Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
| Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1'e uygun olarak |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
| Diğer direnç | UV dayanımlı (UL 1581, Bölüm 1200 uyarınca) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 80 °C | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C (RJ45 geçmeli konnektör) |
| Ürün numarası | 1247633 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | ABN |
| Ürün Kodu | ABNABA |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 22,22 g |
| Gümrük tarife no | 85444210 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Kompakt açı
Endüstriyel uygulamalar için mükemmel
CE, UL, WEEE ve EAC ile dünya çapında onaylı
Güvenilir sigorta klipsi koruması ile güvenli bağlantı ve bağlantı kesme
360° ekranlama sayesinde ideal elektromanyetik uyumluluk özelliği
PoE++ ile eş zamanlı güç aktarımı
Güçlü kalıplama sayesinde darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
100 Mbps'ye (CAT5) kadar yüksek veri iletim hızı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018