NBC-R4ACS-R4ACB-PN4/.../...
-
Patch kablosu
1247629
Patch kablosu, PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-kutup, Fiş düz RJ45 / IP20, açık Fiş alt RJ45 / IP20
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
| Ürün gamı | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo çıkışı | alt |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | I |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Sinyal tipi/kategorisi | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| Nominal gerilim (III/2) | 72 V |
| Nominal akım | 1,75 A |
| İzolasyon direnci | > 1 TΩ |
| İletim hızı | 100 Mbps |
| İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Muhafaza malzemesi | PP |
| Kontak malzemesi | CuSn6 |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
| Genişlik | 14 mm |
| Yükseklik | 33,9 mm |
| Uzunluk | 34 mm |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı yöntemi | Pierce bağlantı |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Pierce bağlantı |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz RJ45 / IP20 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | evet |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Fiş alt RJ45 / IP20 |
| Kutup sayısı | 8 |
| Ekranlı | evet |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
| Koruma sınıf | IP20 |
| PROFINET PVC çok telli CAT5 [93B] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 67 kg/km |
| UL AWM Tipi | 21694 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | PROFINET PVC çok telli CAT5 [93B] |
| PROFINET PVC çok telli CAT5 93B | |
| İletken yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Sinyal runtime | 5,3 ns/m |
| Sinyal hızı | 0,66 c |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,25 mm |
| AWG sinyal hattı | 22 |
| Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,55 mm |
| Dış kablo çapı | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PVC |
| Dış kılıf, renk | yeşil RAL 6018 |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PE |
| Tek tel, renk | beyaz, sarı, mavi, turuncu |
| Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 0,90 mm |
| Genel bükülme | Star quad |
| Ekranlama | Alüminyum kaplı folyo, kalaylı bakır ile örülmüş ekran |
| Optik ekran kapama | 85 % |
| İzolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
| Kuplaj direnci | ≤ 20,00 mΩ/m (10 MHz'de) |
| Döngü direnci | ≤ 120,00 Ω/km |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz'de) |
| Nominal gerilim, kablo | 600 V |
| Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 3 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 7 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 20 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 46 mm |
| Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 80 dB (1 MHz) |
| 76 dB (4 MHz'de) | |
| 70 dB (10 MHz'de) | |
| 65 dB (16 MHz'de) | |
| 63 dB (20 MHz'de) | |
| 60 dB (31,25 MHz'de) | |
| 55 dB (62,5 MHz'de) | |
| 50 dB (100 MHz'de) | |
| Dalga zayıflaması | 2,1 dB (1 MHz) |
| 4 dB (4 MHz'de) | |
| 6,3 dB (10 MHz'de) | |
| 8 dB (16 MHz'de) | |
| 9 dB (20 MHz'de) | |
| 11,4 dB (31,25 MHz'de) | |
| 16,5 dB (62,5 MHz'de) | |
| 21,3 dB (100 MHz'de) | |
| Ateşe dayanıklılık | UL 1685'e uygun (CSA FT 4) |
| Yağa dayanıklılık | Yağa sınırlı dayanım |
| Diğer direnç | UV dayanımlı (UL 1581, Bölüm 1200 uyarınca) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (kablo, sabit montaj) |
| -40 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| PROFINET bağlama zinciri CAT5 [93C] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 61 kg/km |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | PROFINET bağlama zinciri CAT5 [93C] |
| PROFINET bağlama zinciri CAT5 93C | |
| İletken yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Sinyal runtime | 5,3 ns/m |
| Sinyal hızı | 0,66 c |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,25 mm |
| AWG sinyal hattı | 22 |
| Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,5 mm |
| Dış kablo çapı | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | yeşil RAL 6018 |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PE |
| Tek tel, renk | beyaz, sarı, mavi, turuncu |
| Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 0,90 mm |
| Genel bükülme | Star quad |
| Ekranlama | Alüminyum kaplı folyo, kalaylı bakır ile örülmüş ekran |
| Optik ekran kapama | 85 % |
| İzolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
| Kuplaj direnci | ≤ 20,00 mΩ/m (10 MHz'de) |
| Döngü direnci | ≤ 120,00 Ω/km |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±15 Ω (1 ... 100 MHz'de) |
| Nominal gerilim, kablo | 600 V (UL sınıfı) |
| Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 7,5 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 33 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 49 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 3000000, Eğilme yarıçapı: 100 mm, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 4 m/s, Hızlanma: 4 m/s² |
| Gerilme dayanımı | ≤ 150 N |
| Dinamik yük kapasitesi (burulma) | Torsiyon: ±30 °/m |
| Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 80 dB (1 MHz) |
| 76 dB (4 MHz'de) | |
| 70 dB (10 MHz'de) | |
| 65 dB (16 MHz'de) | |
| 63 dB (20 MHz'de) | |
| 60 dB (31,25 MHz'de) | |
| 55 dB (62,5 MHz'de) | |
| 50 dB (100 MHz'de) | |
| Dalga zayıflaması | 2,1 dB (1 MHz) |
| 4 dB (4 MHz'de) | |
| 6,3 dB (10 MHz'de) | |
| 8 dB (16 MHz'de) | |
| 9 dB (20 MHz'de) | |
| 11,4 dB (31,25 MHz'de) | |
| 16,5 dB (62,5 MHz'de) | |
| 21,3 dB (100 MHz'de) | |
| Halojensiz | evet |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
| UN ECE-R 118.03 standardına uygun olarak | |
| Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1'e uygun olarak |
| Diğer direnç | UV dayanımlı |
| Önemli özellikler | EN 50288-2-2 uyarınca elektriksel özellikler |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (kablo, sabit montaj) |
| -40 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| PROFINET çok telli CAT5 [93M] | |
| Boyutlu çizim |
|
| UL AWM Tipi | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | PROFINET çok telli CAT5 [93M] |
| PROFINET çok telli CAT5 93M | |
| İletken yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG sinyal hattı | 22 |
| Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,56 mm ±0,05 mm |
| Dış kablo çapı | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | yeşil RAL 6018 |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PE |
| Tek tel, renk | beyaz, sarı, mavi, turuncu |
| Genel bükülme | Star quad |
| Ekranlama | Alüminyum kaplı folyo, kalaylı bakır ile örülmüş ekran |
| Optik ekran kapama | 85 % |
| İzolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
| Döngü direnci | ≤ 120,00 Ω/km |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz'de) |
| Nominal gerilim, kablo | ≤ 100 V |
| Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
| Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
| Ateşe dayanıklılık | CSA C 22.2 No. 210-FT1 uyarınca |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Sercos III [93K] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 68 kg/km |
| UL AWM Tipi | 21694 (60 °C / 600 V) |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | Sercos III [93K] |
| Sercos III 93K | |
| İletken yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Sinyal runtime | 5,3 ns/m |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,25 mm |
| AWG sinyal hattı | 22 |
| Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | yaklaşık 1,55 mm |
| Dış kablo çapı | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PVC |
| Dış kılıf, renk | sinyal kırmızı RAL 3020 |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PE |
| Tek tel, renk | beyaz, sarı, mavi, turuncu |
| Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 0,90 mm |
| Çift ekranlama tipi | Alüminyum poliyester folyo |
| Genel bükülme | Star quad |
| Ekranlama | Kalay kaplı bakır tellerden oluşan örgülü ekran |
| Maks. iletken direnci | ≤ 120 Ω/km |
| İzolasyon direnci | ≥ 0,5 GΩ*km |
| Kuplaj direnci | ≤ 20,00 mΩ/m (10 Hz'de) |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz'de) |
| Nominal gerilim, kablo | 600 V |
| Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 3 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 7 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 20 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 46 mm |
| Ateşe dayanıklılık | UL 1685'e uygun (CSA FT 4) |
| Yağa dayanıklılık | Yağa sınırlı dayanım |
| Diğer direnç | UV dayanımlı (UL 1581, Bölüm 1200 uyarınca) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (kablo, sabit montaj) |
| -40 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C (RJ45 geçmeli konnektör) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C (RJ45 geçmeli konnektör) |
| Ürün numarası | 1247629 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | ABN |
| Ürün Kodu | ABNABA |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 22,22 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 22,22 g |
| Gümrük tarife no | 85444210 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 8,862 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Kompakt açı
Endüstriyel uygulamalar için mükemmel
CE, UL, WEEE ve EAC ile dünya çapında onaylı
Güvenilir sigorta klipsi koruması ile güvenli bağlantı ve bağlantı kesme
360° ekranlama sayesinde ideal elektromanyetik uyumluluk özelliği
PoE++ ile eş zamanlı güç aktarımı
Güçlü kalıplama sayesinde darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
100 Mbps'ye (CAT5) kadar yüksek veri iletim hızı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018