NBC-R4ACS-IE8A/.../...
-
Patch kablosu
1387607
Patch kablosu, Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A, 8-kutup, Fiş düz RJ45 / IP20, açık açık kablo, kablo uzunluğu: Serbest giriş (0,2 m … 90 m)
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
| Ürün gamı | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
| Kutup sayısı | 8 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo çıkışı | düz |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | I |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT6A (IEC 11801), 10 Gbps |
| Durum göstergesi | hayır |
| Nominal akım | 1,5 A |
| İzolasyon direnci | > 1 TΩ |
| İletim hızı | 10 Gbps |
| İletim karakteristikleri (kategori) | CAT6A |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
| Muhafaza malzemesi | PP |
| Kontak malzemesi | CuSn6 |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| İletken malzeme | Bakır, çıplak |
| Genişlik | 14 mm |
| Yükseklik | 14,8 mm |
| Uzunluk | 44,2 mm |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı yöntemi | Pierce bağlantı |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Pierce bağlantı |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz RJ45 / IP20 |
| Kutup sayısı | 8 |
| Ekranlı | evet |
| Sap rengi | siyah |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | açık kablo |
| Kutup sayısı | 8 |
| Kablo uzunluğu | Serbest giriş (0,2 m … 90 m) |
| Ethernet 10 Gbit [94F] | |
| Boyutlu çizim |
|
| UL AWM Tipi | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Kutup sayısı | 8 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | Ethernet 10 Gbit [94F] |
| Ethernet 10 Gbit 94F | |
| İletken yapısı | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| AWG sinyal hattı | 26 |
| Kablo kesiti | 4x 2x 0,14 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1 mm ±0,05 mm |
| Dış kablo çapı | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | su mavisi RAL 5021 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | Köpüklü PE |
| Tek tel, renk | beyaz/mavi-mavi, beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil, beyaz/kahverengi-kahverengi |
| Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
| Genel bükülme | Damar için 4 çift |
| Ekranlama | Kalay kaplı bakır tellerden oluşan örgülü ekran |
| Optik ekran kapama | 70 % |
| İzolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
| Döngü direnci | ≤ 290,00 Ω/km |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
| Nominal gerilim, kablo | ≤ 100 V |
| Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 26 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 51 mm |
| Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
| UN ECE-R 118.03 standardına uygun olarak | |
| CSA C 22.2 No. 210-FT1 uyarınca | |
| Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-404 uyarınca |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -20 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C (RJ45 geçmeli konnektör) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C (RJ45 geçmeli konnektör) |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 60603-7 |
| Ürün numarası | 1387607 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | ABN |
| Ürün Kodu | ABNABF |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 293,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 22,22 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440392 |
| ECLASS-15.0 | 27440392 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 9,388 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Endüstriyel uygulamalar için mükemmel
Esnek kurulumlar için PVC kablo
CE, UL, WEEE ve EAC ile dünya çapında onaylı
Güvenilir sigorta klipsi koruması ile güvenli bağlantı ve bağlantı kesme
360° ekranlama sayesinde ideal elektromanyetik uyumluluk özelliği
PoE++ ile eş zamanlı güç aktarımı
Güçlü kalıplama sayesinde darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
10 Gbps (CAT6A)'ye kadar geleceğe hazır yüksek hızlı veri iletimi
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018