NBC-R4ACS/1,0-94F/OE - Patch kablosu
1113202

Patch kablosu, Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A, 8-kutup, PUR halojensiz, su mavisi RAL 5021, Fiş düz RJ45 / IP20, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 1 m

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Endüstriyel uygulamalar için mükemmel
Esnek kurulumlar için PVC kablo
CE, UL, WEEE ve EAC ile dünya çapında onaylı
Güvenilir sigorta klipsi koruması ile güvenli bağlantı ve bağlantı kesme
360° ekranlama sayesinde ideal elektromanyetik uyumluluk özelliği
PoE++ ile eş zamanlı güç aktarımı
Güçlü kalıplama sayesinde darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
10 Gbps (CAT6A)'ye kadar geleceğe hazır yüksek hızlı veri iletimi