NBC-R4ACS/0,5-93C/OE - Patch kablosu
1112871

Patch kablosu, PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-kutup, PUR halojensiz, yeşil RAL 6018, Fiş düz RJ45 / IP20, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 0,5 m

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Endüstriyel uygulamalar için mükemmel
Hareketli uygulamalar için PUR kablo (bükülme)
CE, UL, WEEE ve EAC ile dünya çapında onaylı
Güvenilir sigorta klipsi koruması ile güvenli bağlantı ve bağlantı kesme
360° ekranlama sayesinde ideal elektromanyetik uyumluluk özelliği
PoE++ ile eş zamanlı güç aktarımı
Güçlü kalıplama sayesinde darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
100 Mbps'ye (CAT5) kadar yüksek veri iletim hızı