NBC-R4ACS/0,5-93B/OE - Patch kablosu
1112877

Patch kablosu, PROFINET CAT5 (100 Mbps) (100 Mbps), 4-kutup, PVC/PVC, yeşil RAL 6018, Fiş düz RJ45 / IP20, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 0,5 m

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Esnek kurulumlar için PVC kablo
CE, UL, WEEE, EAC
360° ekranlama
Yüksek darbe ve titreşim direnci
Dayanıklı kalıp
Endüstriyel uygulamalar için mükemmel