cUL Onaylı
Onay kimliği: E335024-V2S6| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
UL onaylı
Onay kimliği: E335024-V2S6| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
Patch kablosu, PROFINET CAT5 (100 Mbps) (100 Mbps), 4-kutup, PVC/PVC, yeşil RAL 6018, Fiş alt RJ45 / IP20, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 1 m
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||