NBC-R4ACB/0,5-93B/OE - Patch kablosu
1113317

Patch kablosu, PROFINET CAT5 (100 Mbps) (100 Mbps), 4-kutup, PVC/PVC, yeşil RAL 6018, Fiş alt RJ45 / IP20, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 0,5 m

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Kompakt açı
Endüstriyel uygulamalar için mükemmel
Esnek kurulumlar için PVC kablo
CE, UL, WEEE ve EAC ile dünya çapında onaylı
Güvenilir sigorta klipsi koruması ile güvenli bağlantı ve bağlantı kesme
360° ekranlama sayesinde ideal elektromanyetik uyumluluk özelliği
PoE++ ile eş zamanlı güç aktarımı
Güçlü kalıplama sayesinde darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
1 Gbps'ye (CAT5) kadar yüksek veri iletim hızı