SACC-E-M12MS-4CON-M20/0,5X - Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj
1238774

Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, Üniversal, 4-kutup, Pin, düz, M12, A-kodlama, açık açık kablo, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE litz teli, döküm, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Hemen kullanım için litz telleriyle ön montajlı
Müşteriye özel montajlar ve litz teli uzunlukları sağlanır
Optimum sızıntı geçirmezlik için litz teli tarafından mühürlü
Yüksek iletim güvenliği için: opsiyonel EMC somun ile muhafazaya ekran bağlantısı