DFK/FA-2,8
-
Panel geçiş klemensi
0707015
Panel beslemeli bağlantı kutusu, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, Lehim/Üzerine kaymalı bağlantı, pin sayısı: 1, yük akımı: 18 A, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü: 90 °, genişlik: 6,1 mm
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Panel beslemeli bağlantı kutusu |
| Ürün gamı | DFK-2,8 |
| Kutup sayısı | 1 |
| Pin aralığı | 6 mm |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Satır sayısı | 1 |
| Potansiyel sayısı | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Özellikler | |
| Nominal akım IN | 17,5 A |
| Nominal gerilim UN | 400 V |
| Nominal gerilim (III/3) | 400 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/3) | 4 kV |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Nominal kesit alanı | 4 mm² |
| İletken bağlantısı exterior | |
| Bağlantı yöntemi | Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı |
| Kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü | 90 ° |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| İç silindirik gösterge | A3 |
| Kablo soyma uzunluğu | 9 mm |
| Sıkma torku | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| İletken bağlantısı interior | |
| Bağlantı yöntemi | Lehim/Üzerine kaymalı bağlantı |
| Kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü | 0 ° |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| İç silindirik gösterge | A3 |
| Malzeme verisi - kontak | |
| Not | WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz |
| Kontak malzemesi | Cu alaşımı |
| Yüzey özellikleri | kalay kaplı |
| Malzeme verisi - muhafaza | |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
| Güvenlik notu | |
| Güvenlik notu | • Ürünü yalnızca kalifiye elektrik personeli takabilir ve işletebilir. Tehlikeyi tanımak ve önlemek için, kalifiye personel, elektrik mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. |
| • Burada sağlanan teknik verilere uyun ve "İndirilenler" altında listelenmiş dokümanları referans alın. İndirme alanı, örneğin montaj talimatları, teknik çizimler ve 3D veriler gibi önemli bilgiler içerir. | |
| • Kablo giriş kanalı şok korumalı değildir. Klemensi kesinlikle güç altındayken bağlamayın veya bağlantısından ayırmayın. Şok korumasını emniyet altına almak için gerekli önlemleri alın. | |
| Boyutlu çizim |
|
| Pin aralığı | 6 mm |
| Genişlik [g] | 6,1 mm |
| İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
| Spesifikasyon | IEC 60947-7-1:2009-04 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Çekme testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60947-7-1:2009-04 |
| Kablo kesiti/kablo tipi/çekme kuvveti ayar noktası/gerçek değer | 0,2 mm² / sabit / > 10 N |
| 0,2 mm² / çok damarlı / > 10 N | |
| 4 mm² / sabit / > 60 N | |
| 4 mm² / çok damarlı / > 60 N | |
| Sıcaklık artış testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60947-7-1:2009-04 |
| Gereksinim sıcaklık artış testi | Sıcaklık artışı ≤ 45 K |
| Kısa süreli dayanım akımı | |
| Spesifikasyon | IEC 60947-7-1:2009-04 |
| Hava klerans ve sürünme mesafeleri | 1. İzolasyon koordinasyonu | |
| Spesifikasyon | IEC 60947-7-1:2009-04 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) | CTI 600 |
| Nominal izolasyon gerilimi (III/3) | 400 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/3) | 4 kV |
| minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) | 3 mm |
| minimum krepaj mesafesi (III/3) | 5 mm |
| Titreşim testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
| Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
| Büyüklük | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Hızlanma | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Her eksen için test süresi | 2,5 h |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
| Kızgın tel testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| Sıcaklık | 960 °C |
| İfşa süresi | 30 s |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Göreceli nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 100 °C (Akım taşıma kapasitesine/zayıflama eğrisine bağlı olarak) |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 100 °C (Akım taşıma kapasitesine/zayıflama eğrisine bağlı olarak) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Göreceli nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
| Ambalaj tipi | karton ambalajlı |
| Ürün numarası | 0707015 |
| Ambalaj birimi | 50 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | AA1 |
| Ürün Kodu | AA1ABA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918003814 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 5,656 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 5,61 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141134 |
| ECLASS-15.0 | 27141134 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
Avantajlarınız
Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
Aletsiz kenetlenme prensibi sayesinde cihaz paneline kolay montaj
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018