Bu optik sinyal elemanı bir modüler sinyal kulesinin parçası olacak biçimde tasarlanmıştır. Bir sinyal kulesi, gereksinimlerinize göre, maksimum beş sinyal elemanından istenilen biçimde kombine edilebilir. En fazla beş optik sinyal elemanı veya dört adede kadar optik ve bir sesli sinyal elamanı oluşturun. Üst eleman olarak yalnız sesli sinyal elemanı kullanın. Bayonet kilitleme sistemi elemanlar arasındaki mekanik ve elektriksel bağlantıyı sağlar. Yaylı veya vidalı bağlantı elemanları sinyal kulesinin elektriksel bağlantısı için kullanılabilir. Sinyal kulesini monte etmek için çeşitli aksesuarlar sunulmuştur. Lütfen, PSD-S sinyal kulelerinin (70 mm çap) PSD-S 50 sinyal kuleleri (50 mm çap) ile mekanik olarak uyumlu olmadığını dikkate alın.
PSD-S OE LED BL YE
-
Optical element
2700123
LED ışıldayan ışıklı eleman, 24 V AC/DC, sarı
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Aletsiz parça değiştirme
Yüksek ışık ve renk yoğunluğu
Özgürce kombine edilebilir
50,000h minimum LED servis ömrü
Düşük güç tüketimi
Koruma derecesi IP65