WP 15T - Web panel
2700935

Web panel; 38.1 cm / 15"-TFT ekran (analog rezistif (polyester)); 1024 x 768 piksel(s) (XGA); 65536 renk; İşlemci: Arm9™, 200 MHz; Arabirimler: 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45; İşletim sistemi: Windows® CE 5.0; Yazılım: MicroBrowser; bus sistemi olmadan

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

LED fon ışığı sayesinde enerji tasarruflu
Kolay cihaz değiştirme - görselleştirme projesi PLC (web sunucu üzerine kaydedilir)
Boyları 8,9 cm (3.5") ile 38,1 cm (15") arasında değişen ekranlar mevcuttur
Kısa devreye alma zamanı
Kolay montaj, düşük montaj derinliği ve kompakt tasarım
Mikro tarayıcı (WebVisit client) tüm cihazlara standart olarak entegre edilmiştir