WP 10T
-
Web panel
2700934
Web panel; 26.4 cm / 10.4"-TFT ekran (analog rezistif (polyester)); 800 x 600 piksel(s) (SVGA); 65536 renk; İşlemci: Arm9™, 200 MHz; Arabirimler: 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45; İşletim sistemi: Windows® CE 5.0; Yazılım: MicroBrowser; bus sistemi olmadan
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
LED fon ışığı sayesinde enerji tasarruflu
Kolay cihaz değiştirme - görselleştirme projesi PLC (web sunucu üzerine kaydedilir)
Mikro tarayıcı (WebVisit client) tüm cihazlara standart olarak entegre edilmiştir
Boyları 8,9 cm (3.5") ile 38,1 cm (15") arasında değişen ekranlar mevcuttur
Kısa devreye alma zamanı
Kolay montaj, düşük montaj derinliği ve kompakt tasarım