TP 3105S
-
Dokunmatik panel
2400455
Dokunmatik panel; 26.4 cm / 10.4"-TFT ekran (analog rezistif (polyester)); 800 x 600 piksel(s) (SVGA); 262144 renk; İşlemci: Arm® Cortex®-A8, 800 MHz; Arabirimler: 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45; İşletim sistemi: Windows® Embedded Compact 7; Yazılım: Visu+ / AX OPC Server; bus sistemi olmadan
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Entegre zil üzerinden alarm durumlarında akustik uyarı (85 dB)
LED fon ışığı sayesinde enerji tasarruflu
Tüm cihazlarda Visu+ RT ve AX OPC Server standart olarak mevcuttur
Uygunluk Sınıfı B uyarınca PROFINET-Device sayesinde kolay IP adresi atama ve aktif bağlantı izlemesi
Boyları 14,5 cm (5.7") ile 39,05 cm (15.4") arasında değişen ekranlar mevcuttur
Çok sayıda sürücü ve arabirim sayesinde üçüncü parti sistemlerle bile çok yönlü haberleşme seçenekleri
Kolay montaj, düşük montaj derinliği ve kompakt tasarım
Kısa devreye alma zamanı