TP 3057V/WT - Dokunmatik panel
2403464

Sağlam-Dokunmatik panel, 14.5 cm / 5.7"-TFT ekran (Analog rezistif (GFG)), 640 x 480 piksel(s) (VGA), 262144 renk, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, bus sistemi olmadan.

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

UV ve IR ışınlarına dayanıklı
Tuz serpintisi, termitler ve kimyasallar gibi çevresel etkilere karşı dirençli
IP67 koruma sınıfına sahip olduğundan hava koşullarına dayanıklı
Ekran güneş ışığında okunabilir
Eldiven giyilmeden çalışılabilir