TP 3057T MPI - Dokunmatik panel
2700908

Dokunmatik panel, 14.5 cm / 5.7"-TFT ekran (Dayanıklı endüstriyel dokunmatik ekran), 320 x 240 piksel(s) (QVGA), 65536 renk, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, MPI.

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tüm cihazlarda Visu+ RT ve AX OPC Server standart olarak mevcuttur
14,5 cm (5.7") ile 30,7 cm (12,1") arasında ekranlar mümkündür
LED fon ışığı sayesinde enerji tasarruflu
Harici CF kartıyla genişletilebilir
Kolay montaj, düşük montaj derinliği ve kompakt tasarım
Kısa devreye alma zamanı