TP 3043W - Dokunmatik panel
2402629

Dokunmatik panel; 10.92 cm / 4.3"-TFT ekran (analog rezistif (polyester)); 480 x 272 piksel(s) (WQVGA); 262144 renk; İşlemci: Arm® Cortex®-A8, 800 MHz; Arabirimler: 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45; İşletim sistemi: Windows® Embedded Compact 7; Yazılım: Visu+ / AX OPC Server; bus sistemi olmadan

Ürün Ayrıntıları