TP 10T/M 201 - Dokunmatik panel
2913247

Dokunmatik panel; 26.4 cm / 10.4"-TFT ekran (Dayanıklı endüstriyel dokunmatik ekran); 640 x 480 piksel(s) (VGA); 65536 renk; İşlemci: Xscale® PXA320, 806 MHz; Arabirimler: 2x USB host 1.1, 1 x Compact Flash®, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45; İşletim sistemi: Windows® CE 5.0; Yazılım: Visu+ / AX OPC Server; bus sistemi olmadan

Ürün Ayrıntıları







Avantajlarınız

Denizcilik onayları: ABS, BV, DNV, LR ve GL
Tüm cihazlarda Visu+ RT ve AX OPC Server standart olarak mevcuttur
LED fon ışığı sayesinde enerji tasarruflu
Kolay montaj, düşük montaj derinliği ve kompakt tasarım
Kısa devreye alma zamanı
Boyları 8,9 cm (3,8") ile 38,1 cm (15") arasında değişen ekranlar mevcuttur