TP 07T
-
Dokunmatik panel
2913085
Dokunmatik panel; 17.8 cm / 7"-TFT ekran (Dayanıklı endüstriyel dokunmatik ekran); 800 x 480 piksel(s) (WVGA); 65536 renk; İşlemci: Arm9™, 200 MHz; Arabirimler: 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45; İşletim sistemi: Windows® CE 5.0; Yazılım: Visu+ / AX OPC Server; bus sistemi olmadan
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Boyları 8,9 cm (3,8") ile 38,1 cm (15") arasında değişen ekranlar mevcuttur
Tüm cihazlarda Visu+ RT ve AX OPC Server standart olarak mevcuttur
Kısa devreye alma zamanı
Kolay montaj, düşük montaj derinliği ve kompakt tasarım